Publicar produtos
Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA
Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA
    Febco

    Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de zona de pressão reduzida sem chumbo* da série LF825YA apresentam um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Esta série evita que o fluxo reverso de água contaminada causado por contrasifonagem ou contrapressão entre no abastecimento de água potável. Ideal para proteção em conexões cruzadas perigosas à saúde em serviços de água para plantas industriais, hospitais, necrotérios, necrotérios e fábricas de produtos químicos. As aplicações também se estendem a sistemas de irrigação, alimentação de caldeiras, linhas de água e outras instalações que requerem proteção máxima. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,1 bar).

    Para saber mais, visite: https://www.watts.com/floodprotectionsystem

    Especificação
    • Features

      • Sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alerts feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Eliminates pipe elbows, nipples, and unions from the installation
      • Reduces installation time, labor costs, and materials for new and retrofit installations
      • Lead Free bronze body and threaded ball valve shutoffs

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLF825YA-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING