Publicar produtos
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
    Ferroli

    EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S

    Traduzido por Google,

    Bomba de calor de ar para instalações de piso com tanque de armazenamento integrado para a produção de AQS. Os modelos LT são equipados com o sistema de descongelamento ativo, para operar corretamente até -7 ºC de temperatura do ar.

    - Gás refrigerante R134a

    - Resistência elétrica adicional 1500 W

    - Painel de controle de toque integrado simples e intuitivo

    - A eletrônica de controle padrão permite o gerenciamento de sistemas em cascata de até 8 EGEA TECH com a lógica MASTER-SLAVE através de uma conexão Morbus entre os dispositivos.

    - Wi-Fi integrado para controle via smartphone com o aplicativo "FERROLI HOME"

    Através do aplicativo FERROLI HOME ou do painel de controle da máquina você pode selecionar

    mais modos de operação.

    A eletrônica da EGEA TECH é capaz de gerenciar e otimizar a integração com a energia elétrica fotovoltaica, permitindo elevar a temperatura da água no armazenamento até um valor estabelecido pelo usuário (máx. 75 C).

    - O consumo de energia pode ser monitorado com a função ENERGY MONITORING (projetada e patenteada pela FERROLI) para produzir água quente sanitária de forma eficiente, garantindo sempre o máximo conforto ao usuário.

    Especificação



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaegea-tech-200-lt-260lt-s
    • Familia de productoHVAC - Heat Pumps
    • Grupo de produtosHeat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniclassHeat Pumps