Publicar produtos
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
    Ferroli

    EGEA TECH 90 LT - 120 LT

    Traduzido por Google,

    Bomba de calor a ar para instalações murais com acumulador integrado para produção de água quente sanitária:

    - Gás refrigerante ecológico R290 e sistema de degelo ativo para poder operar adequadamente até -7 ºC de temperatura do ar

    - Resistência elétrica adicional de 1200 W

    - Wi-Fi integrado para controle do smartphone com o aplicativo "FERROLI HOME"

    - Painel de controle de toque integrado simples e intuitivo

    - Tanque de armazenamento de água em aço esmaltado com isolamento de poliuretano de 50 mm

    - Trocador de calor principal em alumínio fora do tanque

    - Possibilidade de canalização de ar de exaustão

    - Ciclo anti-legionela programável

    - Disponibilização (entrada digital) para acionamento com disponibilidade de energia fotovoltaica

    - Disponibilização (entrada digital) para ativação com tarifas de energia elétrica reduzidas

    Capacidade nominal de armazenamento 89 lt

    Máx. capacidade de água quente a 40°C 102 lt

    AQS máx. temperatura 62° C

    AQS máx. temperatura com reforço elétrico suplementar 75° C

    É possível monitorizar o consumo de energia com a função ENERGY MONITORING (desenhada e patenteada pela FERROLI) para poder produzir água quente sanitária de forma eficiente garantindo sempre o máximo conforto do utilizador

    Especificação


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaegea-tech-90-lt-120-lt
    • Familia de productoHVAC - Heat Pumps
    • Grupo de produtosHeat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniclassHeat Pumps