Publicar produtos
Flex 6076
Flex 6076
Flex 6076
Flex 6076

    Flex 6076

    Traduzido por Google,

    O Flex 6076 é um assento totalmente estofado com um design elegante que enfatiza formas geométricas simples. Este assento é a solução perfeita para auditórios, centros de conferências, teatros, salas corporativas e centros de ensino superior.

    Este assento rebatível é fixado ao solo por meio de painéis laterais, comumente utilizados para formar fileiras que compartilham painéis entre dois assentos. Estes painéis laterais servem como apoios de braços e são totalmente estofados. Possuem base de aço, onde o assento é fixado ao solo.

    Quando desocupado, o assento fica perfeitamente alinhado com a parte frontal e superior do painel lateral, o que acentua o aspecto de linearidade e continuidade do espaço.

    Grande durabilidade é garantida porque o assento é composto por um único bloco de espuma de poliuretano moldado a frio cobrindo uma estrutura metálica, composta por uma estrutura de tubo curvo, uma rede de molas planas e juntas pivotantes para rotação.

    O encosto também é composto por espuma de poliuretano com estrutura metálica interna. O assento e o encosto são cobertos por uma capa de estofamento facilmente intercambiável com sistema de zíper.

    O assento volta à posição vertical automaticamente através de uma junta esférica dupla com molas e do sistema CSRT (Controlled Soft Rise Technology) que evita ruídos ou batidas irritantes quando o assento volta à posição de descanso.

    Especificação
      • Distance between axes: 54-61cm.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Optionally, side panels can be made in wood.
      • Optionally, the backrest can have wooden panel.
      • Together with the A3PL, A4PL, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflex-6076
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosFixed Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating