Publicar produtos
Megaseat 9112
Megaseat 9112
Megaseat 9112

    Megaseat 9112

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Megaseat 9112 é um assento altamente confortável de dimensões generosas, projetado para uso em salas VIP de luxo, cinemas ou áreas VIP de estádios.

    O assento e o encosto são compostos por dois blocos de espuma de poliuretano moldada com estrutura metálica interna. O estofamento é integrado à espuma através do Sistema Integral Form Upholstery , sem costuras ou costuras.

    O encosto e o estofamento do assento são ergonômicos para garantir o conforto. O assento é sempre fixo e seu acolchoamento é livre de sulcos de qualquer tipo para evitar o acúmulo de sujeira.

    O assento e o encosto possuem conchas traseiras em polipropileno totalmente laváveis, evitando arranhões e sujeira no estofamento traseiro. Opcionalmente, as conchas podem ser estofadas ou com acabamento Technowood .

    O encosto pode incorporar um apoio de cabeça integrado, que é composto por uma espuma moldada de poliuretano estofada e uma concha protetora.

    O assento é montado em um pedestal central e suportado por uma ponte rígida que garante fileiras estáveis.

    Os apoios de braços são em espuma de poliuretano semi-rígida com estrutura metálica interna e porta-copos embutido.

    Especificação
      • Minimum distance between axes: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar and head support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamegaseat-9112
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosFixed Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating