Publicar produtos
Megaseat 9113
Megaseat 9113
Megaseat 9113

    Megaseat 9113

    Traduzido por Google,

    O Megaseat 9113 é um assento modular de tamanho generoso composto por peças totalmente intercambiáveis especialmente projetadas para Cinemas.

    O assento e o encosto são compostos por dois blocos de espuma de poliuretano moldada com estrutura metálica interna. O estofamento pode ser integrado à espuma usando o Sistema Integral Form Upholstery , sem costuras ou costuras.

    A almofada do assento é livre de ranhuras de qualquer tipo para evitar o acúmulo de sujeira. O acolchoamento do encosto é anatomicamente contornado para garantir o conforto do usuário. Opcionalmente, pode ser incorporado um apoio de cabeça.

    O assento, encosto e encosto de cabeça possuem conchas traseiras em polipropileno totalmente laváveis, evitando arranhões e sujeira no estofamento traseiro. Opcionalmente, as conchas podem ser estofadas.

    O assento é montado em um pedestal central e suportado por uma ponte rígida que garante fileiras estáveis.

    Os apoios de braços são feitos de espuma de poliuretano semi-rígida com estrutura metálica interna. Opcionalmente, os braços podem ser estofados. É possível ter um porta-copos localizado na frente do apoio de braço.

    Especificação
      • Centre-to-centre dimension: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamegaseat-9113
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosFixed Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating