Publicar produtos
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030

    Smart 13030

    Traduzido por Google,

    O Smart 13030 é um assento modular de grandes dimensões que inclui apoios de braços estofados com porta-copos integrado. Este assento exclusivo foi projetado para cinemas, estádios e arenas ou auditórios que exigem um produto de grande conforto e dimensões generosas.

    O assento e o encosto são constituídos por dois blocos de espuma de poliuretano moldada, com estrutura integral incorporada e estofamento totalmente integrado à espuma por meio do Integral Form System.

    O assento pode incorporar apoio de cabeça que também é composto por espuma moldada de poliuretano estofada.

    O assento, encosto e encosto de cabeça são dotados de conchas de polipropileno que são laváveis ​​e protegem o estofamento traseiro. Este sistema não requer lubrificação e é extremamente silencioso.

    As conchas em polipropileno incluem o sistema acústico TX, um conjunto de perfurações na parte traseira que proporcionam uma excelente resposta acústica.

    Os apoios de braços, em plástico soprado, são sempre estofados e incorporam porta-copos integrado em peça única.

    O assento é montado sobre um pedestal central e sustentado por uma ponte de união interna que conecta os diferentes assentos e garante filas totalmente rígidas.

    Especificação
      • The minimum distance between axes is 60cm of nominal value. The real minimum space for the user is 56cm, a measure that provides a high level of comfort.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, the seat and backrest can be hand-crafted.
      • Optionally, the shells can be partially upholstered or in a Technowood finishing.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmart-13030
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosStadiums & Arenas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating