Publicar produtos
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036

    TOP 5036

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O TOP 5036 é um assento modular com assento rebatível automático, composto por elementos totalmente intercambiáveis.

    O assento e encosto são compostos por dois blocos de espuma moldada de poliuretano com estrutura metálica interna. O estofamento pode ser integrado à espuma através do Integral Form Upholstery System , sem costuras ou costuras.

    O encosto e o estofamento do assento têm formato anatômico para garantir conforto. A almofada do assento está livre de ranhuras de qualquer tipo para evitar o acúmulo de sujeira.

    O assento e o encosto possuem revestimentos traseiros em polipropileno totalmente laváveis, evitando o aparecimento de arranhões e sujeira no estofamento traseiro. Opcionalmente estas conchas podem ser estofadas.

    O assento dobra-se automaticamente por meio de um sistema extremamente silencioso de molas duplas dentro da base do assento, mantendo o ambiente sempre arrumado e garantindo um ambiente silencioso quando o usuário sai do assento.

    O assento é montado sobre dois pés metálicos pintados e fixado ao chão com uma base adaptável a diferentes inclinações.

    Os apoios de braços são de dupla injeção, combinando polipropileno nas partes rígidas e um elastômero “macio” na superfície do apoio de braços. Opcionalmente, pode ser adicionado ao apoio de braço um púlpito de escrita em polipropileno, o tablet PLX com sistema de dobragem antipânico.

    Especificação
      • Minimum distance between axes: 53 cm.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests can incorporate a PLX tablet.
      • Between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatop-5036
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating