Publicar produtos
Prefabricated reinforced beam 250

Prefabricated reinforced beam 250

Traduzido por Google,
Vigas de concreto agregado leve utilizadas acima de vãos, em paredes de alvenaria. Montado, com a seta voltada para cima.
Especificação
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 250 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 39 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMurbalk_250
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de produtosNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundárioCimento
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCBeams
  • Código UNSPSC301017
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
  • Código CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 19 17
  • Título OmniclassPrecast Concrete Beams
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit