Publicar produtos
Stump
Stump
    Finsa

    Stump

    Traduzido por Google,

    REF 41077151 - 53X45CM

    HORMIGÓN UHPC

    O toco de concreto UHPC possui acabamento tipo mármore com tom esbranquiçado que confere calor e naturalidade ao material. Adequado para utilização em interiores e exteriores, com capacidade de adaptação a todo o tipo de projetos.

    A peça chave permite combinar todos os elementos (bancos, mesas e guarda-sóis), com possibilidade de troca e reorganização dos módulos de acordo com as necessidades particulares de cada projeto.

    Os tocos ou vasos de flores são contados separadamente em mesas, guarda-chuvas, divisórias ou bancos. Dependendo da composição do móvel, é necessário incluir o coto para acrescentar mais um elemento ou o coto simples para fins de acabamento.

    Especificação
    • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

      Orixe stump is the common denominator of the range. From this piece you can create your own configuration by combining it with the
      other elements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSavia-Stump-Orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)53
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (11)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (10)