Publicar produtos
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair

    Scandia Junior - Stackable Chair

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Hans Brattrud projetou o Scandia Junior em 1957 como um projeto de estudante no National College of Art & Design em Oslo. O objetivo de Brattrud era criar uma cadeira tridimensional. Ele levou a técnica de laminação tradicional ainda mais longe, resultando em uma cadeira que era revolucionária tanto na forma quanto na expressão. A cadeira imediatamente ganhou reconhecimento. Na Deutsche Handwerksmesse em 1967, Brattrud recebeu a medalha de ouro do Governo do Estado da Baviera pelo Scandia Junior. No mesmo ano, a cadeira também recebeu o “Prêmio de Excelência em Design” do Conselho Norueguês de Design. Devido ao seu design único e intemporal, Scandia Junior tornou-se um clássico reconhecido internacionalmente. Hoje é considerado uma obra-prima de meados do século, bem como um dos poucos ícones do mobiliário norueguês de seu tempo. Um excelente design requer função, e o Scandia Junior mantém suas promessas. A cadeira apoia delicadamente a parte inferior das costas e as ripas dobram naturalmente quando você se inclina contra elas. O assento engenhosamente construído convida você a se sentar – e ficar sentado por horas.
    Especificação
    • Laminated lacqured wood in american walnut or american oak. Satin chrome steel bolt base.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStackableChair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)825
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa