Publicar produtos
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original

    Højer Kontrakt® Original

    Traduzido por Google,

    O tapete Højer Kontrakt ® Original, com seu design atemporal, faz parte da coleção da Fletco desde 2013 e é confeccionado com lã neozelandesa da mais alta qualidade. O fio tingido à mão apresenta um efeito mesclado único que realça o jogo natural de cores da lã de ovelha. Embora esse efeito seja especialmente pronunciado nos tons bege e cinza, a beleza intrínseca da lã também se evidencia nas cores mais vibrantes, conferindo uma sensação aconchegante ao ambiente.

    Disponível em 12 cores clássicas. Cores personalizadas disponíveis a partir de +200 .

    O tapete Højer Kontrakt ® Original também está disponível como tapete de área com diversas opções de acabamento nas bordas.

    Especificação
    • Yarn: 80% Pure new wool / 20% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHoejer-Kontrakt-Original
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de produtosHøjer Kontrakt® Original
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principal
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText