Publicar produtos
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta

    Penta

    Traduzido por Google,

    Um clássico tapete de laço em versão sustentável, disponível em rolo e placas. Pode parecer um tapete de laço clássico qualquer, mas na verdade é composto por quatro camadas, cada uma cuidadosamente selecionada com foco em sustentabilidade, peso do produto e conforto térmico em ambientes internos.

    Penta é um tapete tufado revolucionário, tingido em fio e composto por quatro camadas. Todos os materiais e cada camada são cuidadosamente selecionados, com ênfase na sustentabilidade, no peso total do produto e no conforto climático interno – elementos-chave que ajudam a trazer este design clássico para o futuro. O fio tingido em solução é a melhor escolha quando se aplicam critérios especiais de limpeza, pois garante que o tapete mantenha sua bela aparência ao longo do tempo.

    Disponível em seis cores.

    Especificação
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 6 
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPenta-Penta-Stripe
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de produtosPenta, Penta Stripe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte