Publicar produtos
Stellar
Stellar
Stellar

    Stellar

    Traduzido por Google,

    Stellar é a nova estrela dos pisos. Inspiramo-nos no mistério do espaço e na criação de corpos celestes para o desenvolvimento da estrutura do Stellar. Nosso conceito patenteado de placas de carpete LockTiles® permite que o Stellar seja instalado na mesma direção, com juntas visíveis mínimas.

    Disponível como LockTiles® – nosso conceito patenteado de placas de carpete com juntas praticamente invisíveis que criam uma aparência de piso convincentemente homogênea – bem como ZigZag-Tiles® e placas de carpete modulares.

    Disponível em 9 cores bem equilibradas. Cores personalizadas disponíveis a partir de 200 m² .

    Stellar LockTiles® é o vencedor do prêmio iF Design Award 2024.

    Especificação
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®: 50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 9
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastellar
    • Familia de productoCarpet tiles
    • Grupo de produtosStellar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte
    Bahrain
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    China
    Albania
    New Zealand
    Greenland
    India
    Austria
    U.S. Virgin Islands
    Japan
    Belgium
    United States
    Kuwait
    Bosnia and Herzegovina
    Oman
    Bulgaria
    Qatar
    Croatia
    Saudi Arabia
    Cyprus
    South Korea
    Czech Republic
    Turquia
    Denmark
    United Arab Emirates
    Estonia
    Yemen