Publicar produtos
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
    Connection

    Freedom Media Wall Divider

    Traduzido por Google,
    • Liberdade com quadro branco e paredes de mídia
    • Liberdade com paredes de quadro branco

    Dentro do escritório moderno, os espaços 'hackeáveis' estão se tornando cada vez mais proeminentes, dando aos trabalhadores o potencial de criar seu próprio espaço de trabalho usando produtos flexíveis e ágeis que podem servir a vários propósitos. O Freedom foi projetado para capacitar as pessoas a configurarem seus próprios espaços de trabalho por meio da flexibilidade de uso e mobilidade.

    A funcionalidade principal do Freedom é exatamente como o nome sugere, uma parede de mídia flexível que dá aos trabalhadores a liberdade de dividir o escritório em áreas menores, ao mesmo tempo em que oferece opções de espaço de trabalho vertical. A parte frontal da unidade inclui um suporte de TV, bem como vários pontos de energia: cabo de alimentação de cinco metros, tomada de ligação HDMI, USB duplo e tomada UK para a fachada. A parte traseira do painel de mídia pode ser especificada para incluir uma placa de limpeza a seco opcional que promove o trabalho espontâneo e colaborativo.

    Projetado em uma estrutura de aço e montado em rodízios, torna o Freedom incrivelmente ágil para se movimentar em um espaço. A combinação de sua mobilidade e seus múltiplos usos o tornam ideal para ambientes que enfatizam a colaboração e a flexibilidade.

    • Uma unidade de mídia autônoma em rodízios, projetada para reuniões, compartilhamento de conferências e apresentações
    • A parte traseira do painel de mídia pode ser especificada com um painel de limpeza a seco opcional
    • Estrutura de aço em preto texturizado
    • Alimentação (tomada de link HDMI, tomada dupla USB e UK para painel frontal, 3 x soquetes UK internos para conexão de monitor)
    • Acompanha suporte para monitor
    Especificação
    • Product versions

      Freedom with whiteboard and media walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Freedom with whiteboard walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Weight

      Freedom with whiteboard and media walls - 35 kg

      Freedom with whiteboard walls -  40 kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafreedom-media-wall
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosFreedom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1920
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
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
    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (14)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (12)