Publicar produtos
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
    Connection

    Swoosh Lounge Chairs

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Cadeiras Swoosh

    A gama de cadeiras Swoosh é uma coleção de móveis simples e elegantes que se adaptam a uma variedade de espaços. Os móveis Swoosh se encaixam perfeitamente em qualquer área de recepção, café, lounge ou ambiente de aprendizado. As cadeiras Swoosh estão disponíveis em estilo de reunião ou lounge e têm várias opções de base.

    Design por Roger Webb Associates

    • Espuma moldada sobre casca de madeira compensada pré-formada
    • Opções de base metálica: Armação de arame disponível em efeito cromado,
      Preto ou branco
    • Opções de base de madeira: Estrutura em carvalho maciço, com ou sem braços.
      Também disponível com coloração preta, wengué ou teca
    • Disponível em uma ampla gama de tecidos, vinis e couros
    • Certificação: BS EN 16139: 2013 Nível 1
    • Parte da Coleção Resimercial
    Especificação
    • Product versions

      Meeting chair, wire base - 500 mm x 630 mm, height 835 mm

      Lounge chair, wire base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base with arms - 702 mm x 690 mm, height 795 mm


      Weight

      Meeting chair, wire base - 11kg

      Lounge chair, wire base - 13kg

      Lounge chair, wood base - n/a

      Lounge chair, wood base with arms - n/a


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswoosh-lounge-chairs
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosSwoosh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
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
    Produtos parecidos