Publicar produtos
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    4.8 de 5 estrelas4.8(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Bancos e banquetas do centro

    A gama Centro Stools & Benches é uma coleção de assentos de carvalho maciço, perfeita para reuniões, colaboração e socialização. Com uma estrutura de carvalho maciço e centenas de opções de cores de tecido diferentes, a gama Centro Stools & Benches foi concebida para ser o companheiro perfeito para a sua gama de mesas homónimas. As banquetas são detalhadas com um botão para coordenar ou contrastar em sua escolha de tecido.

    Design por Roger Webb Associates

    • Banco baixo e banco para mesas de altura
    • Banco alto com aro de pé prateado para mesas de altura poseur
    • Disponível em uma ampla variedade de tecidos, vinis e couros
    • Também disponível em carvalho tingido de preto ou wengué
    Especificação
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicacentro-stools-and-benches
        • Familia de productoConnection
        • Grupo de produtosCentro Stools & Benches
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-08-31
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalCarvalho
        • Material secundárioTecido
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
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
        Produtos parecidos