Publicar produtos
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
    Connection

    Tryst L-shape Sofas

    4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tryst Sofás e Poltronas

    • Tryst Sofá assimétrico em L com encosto baixo
    • Tryst Sofá em forma de L assimétrico com encosto baixo e mesa de canto

    A gama de sofás e poltronas Tryst é uma coleção versátil de opções de assentos macios com encosto alto e baixo que oferecem diferentes níveis de privacidade visual e acústica. Desenvolvidos para uso em um ambiente ágil, os sofás e poltronas Tryst são perfeitos para convívio e momentos mais casuais de colaboração. Potência integrada disponível em todos os produtos.

    Design por Roger Webb Associates

    • Subestrutura de madeira estofada e estrutura inferior de aço
    • Assentos de espuma
    • Lâmpada integral disponível
    • Módulos de energia integrados opcionais e pontos de carregamento USB
    • Superfícies de trabalho em uma variedade de acabamentos, incluindo bordas chanfradas reversas em tampos de mesa
    • Disponível em uma variedade de tecidos (aplicam-se restrições)
    • NOVO – agora disponível em rodízios

    Especificação
    • Product versions

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Weight 

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 158kg

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 162kg

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicatryst-l-shape-sofas
      • Familia de productoConnection
      • Grupo de produtosTryst
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-08-31
      • Número de edição1
      • Altura (mm)763
      • Largura (mm)2447
      • Profundidade (mm)1635
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
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
      Produtos parecidos