Publicar produtos
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
    Connection

    Swoosh Stools

    4.6 de 5 estrelas4.6(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Banco de bar Swoosh Stools, base de metal
    • Banco de bar Swoosh Stools, base de madeira
    • Banco de bar Swoosh Stools, encosto alto, base de madeira
    • Banco de bar Swoosh Stools, encosto alto, base de madeira

    A gama de bancos Swoosh é uma coleção de móveis simples e elegantes que se adaptam a uma variedade de espaços. Os móveis Swoosh se encaixam facilmente em qualquer área de recepção, café, lounge ou ambiente de aprendizado. Os bancos altos Swoosh estão disponíveis com um fio de metal ou base de carvalho maciço, ambas as opções vêm completas com um apoio para os pés de metal.

    Design por Roger Webb Associates

    • Espuma moldada sobre casca de madeira compensada pré-formada
    • Opções de base de metal: armação de arame disponível em efeito cromado, preto ou branco
    • Opções de base de madeira: Estrutura de carvalho maciço. Também disponível com coloração preta ou wengué
    • Disponível em uma ampla gama de tecidos, vinis e couros
    • Certificação: BS EN 16139: 2013 Nível 1
    Especificação
    • Product versions

      Swoosh Bar stool, metal base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, wood base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, high back, wood base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm

      Swoosh Bar stool, high back, metal base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm


      Weight

      Swoosh Bar stool, metal base - 10 kg

      Swoosh Bar stool, wood base - 9 kg

      Swoosh Bar stool, high back, wood base - 9kg

      Swoosh Bar stool, high back, metal base - 10kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswoosh-stools
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosSwoosh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos