Publicar produtos
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
    Connection

    Clique Auditorium Configurations

    Traduzido por Google,

    Rebanho

    • Unidade Flock Auditório - Huddle (CONFIGA) - configuração de 16 lugares.
    • Auditório Rebanho - PRESENTE (CONFIGB) - configuração de 24 lugares.
    • Auditório Rebanho - MEET (CONFIGC) - configuração de 14 lugares.
    • Flock Auditorium - TOUCHDOWN (CONFIGD) - configuração de 10 lugares.

    A gama Flock é uma coleção de configurações de mobiliário que permitem aos utilizadores trabalhar de forma mais diversificada. Uma configuração perfeita para trabalho privado, independente ou em grupo, cada configuração do Flock amortece o ruído externo e fornece privacidade visual através das telas altas. A conveniência para o usuário também é fornecida via energia integrada e complementando
    mesas independentes.

    • Configurações de 90 graus, Banquete, L-Shape e U-Shape
    • Complementando a gama de mesas independentes disponíveis
    • Opções de energia integradas
    • Ampla seleção de opções de tecido para personalizar o design
      (restrições aplicadas)
    Especificação
    • Product versions

      Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration

      - 3200 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - PRESENT (CONFIGB) - 24 seat configuration

        - 4800 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - MEET (CONFIGC) - 14 seat configuration

        - 3200 mm x 2380 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN (CONFIGD) - 10 seat configuration

        - 3200 mm x 1600 mm, height 1077 mm

        Weight 

        Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration - 305kg

        Flock Auditorium - PRESENT(CONFIGB) - 24 seat configuration - 242kg

        Flock Auditorium - MEET(CONFIGC) - 14 seat configuration - 292kg

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN(CONFIGD) - 10 seat configuration - 219kg

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaclique-auditorium-configurations
      • Familia de productoConnection
      • Grupo de produtosFlock
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-08-31
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
      • Classificação IFCMobilia
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
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
      Produtos parecidos