Publicar produtos
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
    Connection

    Tryst High Back Armchair & Sofas

    Traduzido por Google,

    Tryst Sofás e Poltronas

    • Poltrona com encosto alto
    • Sofá de 2 lugares com encosto alto
    • Sofá de 3 lugares com encosto alto


    A gama de sofás e poltronas Tryst é uma coleção versátil de opções de assentos macios com encosto alto e baixo que oferecem diferentes níveis de privacidade visual e acústica. Desenvolvidos para uso em um ambiente ágil, os sofás e poltronas Tryst são perfeitos para convívio e momentos mais casuais de colaboração. Potência integrada disponível em todos os produtos.

    Design por Roger Webb Associates

    • Subestrutura de madeira estofada e estrutura inferior de aço
    • Assentos de espuma
    • Lâmpada integral disponível
    • Módulos de energia integrados opcionais e pontos de carregamento USB
    • Superfícies de trabalho em uma variedade de acabamentos, incluindo bordas chanfradas reversas em tampos de mesa
    • Disponível em uma variedade de tecidos (aplicam-se restrições)
    • NOVO – agora disponível em rodízios
    Especificação
    • Product versions

      Tryst Hight Back Armchair - 980 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 1,620 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 2,270 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Weight

      Tryst Hight Back Armchair - 70 kg

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 85 kg

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 137 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatryst-high-back-armchair-and-sofas
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosTryst
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1335
    • Profundidade (mm)810
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos