Publicar produtos
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer

    9000XE Bath/Shower mixer

    Traduzido por Google,

    9000XE é uma gama completa para cozinhas e casas de banho. A gama está preparada para o futuro com novas funções e taxas de fluxo de poupança de energia e materiais sustentáveis ​​e sem chumbo que cumprem os requisitos legais e de mercado atuais. Toda a gama está disponível em cromo ou em cromo escovado – fabricada em Mora por profissionais, para profissionais e para aspirantes a profissionais.

    Os produtos 9000XE vêm em dois acabamentos – cromo ou cromo escovado. O material é durável e sem chumbo e atende aos elevados requisitos de sustentabilidade do seu projeto. Estamos altamente comprometidos em garantir que nossos misturadores tenham uma longa vida útil, seja qual for o acabamento que você escolher.

    As misturadoras para banheira 9000XE são uma série de misturadoras em cromo ou cromo escovado adequadas para todos os tipos de chuveiros e banheiros. Todos os misturadores possuem regulação de pressão e temperatura cuidadosamente equilibrada, baixo peso e absorção de ruído, bem como funções de economia de energia.

    Cromada. 150 c/c. Art.nº: 8690-1500. RSK: 8362223. NRF: 4301917. LVI: 6358085.

    Cromo escovado. 150 c/c. Art.nº: 8690-1503. RSK: 8362225. NRF: 4301919


    Especificação
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Swivel spout with built-in diverter
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única869015XX
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)273
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromo Polido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers

    Disponibilidade da região

    Europa