Publicar produtos
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Traduzido por Google,
    Variações sobre um tema - incluindo LED. Lâmpadas com passado e futuro. Verdades nuas que resistem à luz do dia e ao desgaste da vida. O Tema Buen está disponível na versão galvanizada e cinza grafite. A metade superior da tela pode ser coberta para evitar ofuscamento. Desenho: Niels Enevold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646607194
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosWall- & Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016