Publicar produtos
Bollard Q
Bollard Q
Bollard Q

    Bollard Q

    Traduzido por Google,
    Bollard para Quarto 270. Disponível para iluminação simples ou dupla face. Encaixe a encomendar em separado, ver Quarto 270. Fornecido com base para ap. Embutimento de 60 cm ou com base flangeada. Disponível em cobre fosco, escovado ou galvanizado. Projeto: Iluminação de foco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646700796
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-01
    • Número de edição2
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)16.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016