Publicar produtos
Square Bollard
Square Bollard
Square Bollard
Square Bollard

    Square Bollard

    Traduzido por Google,
    Bollard for Square 250. Disponível para iluminação simples ou dupla face. Encaixe a encomendar em separado, ver Square 250. Fornecido com base para embutir ou com base flangeada. Disponível em preto, cinza grafite, marrom corten ou galvanizado. Projeto: Iluminação de foco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646701748
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016