Publicar produtos
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000

    Tema Pullerten 1000

    Traduzido por Google,
    O Tema Pullerten é simplicidade rústica em design e material. O poste de amarração galvanizado suporta quase qualquer tratamento e não requer manutenção. Está brilhando quando novo, mas rapidamente ganhará pátina e ficará mais escuro e fosco. O poste de amarração está disponível em dois tamanhos, sendo a altura e o diâmetro diferentes. O Tema Pullerten 1000 se encaixa na maioria dos lugares, enquanto a versão maior, Tema Pullerten 1100, se justifica em ambientes de grande escala. Fornecido com base para embutir ou com base flangeada para montagem em terra firme. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646706491
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-08
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)138
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016