Publicar produtos
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900

    Sticks 900

    Traduzido por Google,
    A simplicidade do design é o princípio por trás dos Sticks 900 criados por schmidt hammer lassen. As linhas da caixa de alumínio esmaltado preto ou cinza são continuadas em ranhuras de luz simples ou duplas em plástico opalizado. À luz do dia, Sticks é simplesmente parte do ambiente; à noite, a luz predomina e os arredores ganham personalidade. Sticks está disponível com base para embutir ou base flangeada para montagem em terra firme. Disponível em preto, cinza grafite e marrom Corten.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646724433
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)15.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016

    Disponibilidade da região

    Europa