Publicar produtos
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000

    Sticks 3000

    Traduzido por Google,
    Simplicidade por design é o princípio por trás do Sticks 3000 criado por Schmidt Hammer Lassen. As linhas da carcaça de alumínio esmaltado cinza são continuadas em ranhuras de luz simples ou duplas em plástico opalizado. À luz do dia, Sticks é simplesmente parte do ambiente; à noite, a luz predomina e os arredores ganham personalidade. Sticks está disponível com base para embutir ou base flangeada para montagem em terra firme. Disponível com fenda de luz simples ou dupla face.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646824447
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosColumns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-06-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)195
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)15.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016