Publicar produtos
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 pole top or arm

    Traduzido por Google,
    A lanterna Nyx 450 é adequada para colunas até 9 metros. Montável direto na coluna vertical ou no braço horizontal. Disponível em prata e cinza grafite, bem como em preto. Feitos de silumin fundido em uma única peça, os encaixes Nyx são leves e simples. Tela horizontal em vidro temperado de 3 mm. A lanterna cumpre as normas europeias de iluminação pública. A montagem e a manutenção não requerem ferramentas. Projeto: Vilhelm Lauritzen Architects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646922143
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosColumns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-11-15
    • Número de edição2
    • Altura (mm)178
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalSilumin
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016