Publicar produtos
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low

    Traduzido por Google,

    Dua Bollard Low lidera o caminho e combinará edifícios e instalações que estão espalhados por uma grande área, por exemplo, em escolas, fábricas, hospitais, etc.

    Especificação
    • MaterialAluminium
      Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Black Noir 900: SN351F, Akzo Nobel
      ShadeTube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      MountingRooted or flanged base
      Connectionmax two cables 5x6 mm2
      ClassificationIP66, class II, use code for class I
      WeightFlanged base: 6 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadua-bollard-low
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior