Publicar produtos
Peak 320

Peak 320

Traduzido por Google,

A Peak 320 é uma luminária multifuncional projetada para estabelecer novos padrões com um design simples e flexível que garante instalações tanto em postes quanto em braços.

Especificação
  • PEAK 320
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw anodized
    Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
    Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
    Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
    Screen4 mm hardened glass
    MountingOn pole with 60 mm top diameter
    ConnectionDelivered with 6 m lead (post top), 2 x 1 mm2. When side entry, choose 8 m lead
    ClassificationIP66, Class I or II
    Impact resistanceIK09
    Corrosion classC4, C5 optional
    Weight4,5 kg
    Wind-sweeping area0,054 m2 (laterally)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapeak-320
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCLâmpada

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Germany
Sweden