Publicar produtos
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Traduzido por Google,

    Turn é um novo foco de luz em um design cilíndrico minimalista.

    A luminária é flexível e pode ser ajustada em qualquer direção.

    Três ângulos de feixe: 38, 19 ou 12 graus.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaturn
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosColumns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)196
    • Largura (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps