Publicar produtos
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    Traduzido por Google,
    WAY é uma luminária de rua flexível para ser montada em braço ou fio. Tal como os outros designs AART, o WAY tem linhas modernas numa forma clássica - um design nórdico que se adapta às ruas e ao espaço urbano de qualquer cidade do mundo. A sombra exclusiva oferece orientação óptica e reduz ao mínimo o brilho do desconforto.
    Especificação
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaway-side-entry
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosColumns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)278
    • Largura (mm)480
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps