Publicar produtos
Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro oculta Fontana montada na parede em bronze preto de 1 via é uma válvula de controle de chuveiro elegante e durável projetada para melhorar a aparência e a funcionalidade do seu banheiro. Com um design elegante e moderno, esta válvula de chuveiro adiciona um toque de elegância ao seu banheiro. Esta válvula misturadora de chuveiro é construída com materiais de alta qualidade, garantindo sua durabilidade e longevidade. O acabamento em bronze preto confere uma aparência arrojada e sofisticada, ao mesmo tempo em que oferece proteção contra corrosão e manchas. A válvula misturadora de chuveiro de 1 via foi projetada para fácil instalação e pode ser montada na parede para uma aparência limpa e simplificada. Com seu design oculto, ajuda a manter a válvula fora de vista e cria uma aparência mais minimalista em seu chuveiro. Esta válvula misturadora de chuveiro permite controlar o fluxo de água e a temperatura com facilidade. Com apenas um simples giro do botão, você pode ajustar o fluxo e a temperatura da água para a configuração desejada, proporcionando uma experiência de banho confortável e personalizada.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2015
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-mixer_fs2015
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosShower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures