Publicar produtos
Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro oculta de 1 via montada na parede Fontana Square é um acessório bonito e funcional que adiciona um toque de elegância vintage a qualquer banheiro. Construída com materiais de alta qualidade, esta válvula misturadora de chuveiro é projetada para durar e é resistente à corrosão e manchas, garantindo uma longa vida útil. O acabamento em latão envelhecido desta válvula misturadora de duche cria um aspeto intemporal e sofisticado, enquanto a sua forma quadrada acrescenta um toque moderno. O design oculto da válvula cria uma aparência elegante e simplificada que combina perfeitamente com o resto da decoração do seu banheiro. Nossa válvula misturadora de chuveiro embutida de 1 via em latão antigo montada na parede é uma escolha durável e elegante para quem quer atualizar seu banheiro com um acessório de inspiração vintage. Seu belo design e construção de alta qualidade o tornam uma adição confiável a qualquer banheiro.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2017
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Antique Brass
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-mixer_fs2017
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosShower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures