Publicar produtos
Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro embutida de 1 via em latão maciço Fontana Square em ouro é um acessório luxuoso e elegante que adiciona um toque de glamour a qualquer banheiro. O acabamento dourado desta válvula misturadora de chuveiro cria uma aparência rica e opulenta que exala luxo e sofisticação. A forma quadrada da válvula adiciona um toque moderno, enquanto o design oculto cria uma aparência perfeita e simplificada que complementa qualquer decoração de banheiro. A válvula misturadora de chuveiro embutida quadrada Fontana montada na parede de 1 via em ouro é uma escolha impressionante e durável para quem quer atualizar seu banheiro com um acessório luxuoso e elegante. Sua construção de alta qualidade e design elegante o tornam uma adição confiável a qualquer banheiro, adicionando um toque de sofisticação e glamour à sua rotina diária.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2018
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-mixer_fs2018
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosShower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures