Publicar produtos
Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Traduzido por Google,
Este misturador de controle de chuveiro digital inteligente certamente tornará sua experiência de banho mais conveniente e agradável. Feito de material de policarbonato de primeira linha, este misturador de chuveiro de parede possui função termostática, com um monitor incrível que permanece claro e nítido para a vista, apesar da água e do vapor. Todas as imagens apresentadas no monitor são excepcionalmente claras. Se você deseja atualizar seus chuveiros, este misturador de controle de chuveiro digital de última geração é a escolha perfeita.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS6114DS
    Type: Digital Shower Mixer
    Number of Handle: Single Handle
    Valve Core Material: Polycarbonate
    Style: High Tech
    Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mount
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-mixer_fs6114ds
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosShower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures