Publicar produtos
Fontana Lima Brushed Nickel Rainfall Shower System Set
Fontana Lima Brushed Nickel Rainfall Shower System Set

    Fontana Lima Brushed Nickel Rainfall Shower System Set

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Este belo sistema de chuveiro com acabamento em níquel escovado FontanaShowers realçará a beleza do seu banheiro. O conjunto de sistema de chuveiro de chuva de níquel escovado Fontana Lima é fabricado usando construção de latão sólido de qualidade superior. Seis jatos de chuveiro de massagem ajustáveis apresentam uma junta esférica de metal para função giratória que visam as áreas que mais precisam de relaxamento. O chuveiro de mão oferece cobertura adicional. Com cinco tamanhos de chuveiro diferentes para escolher, você pode encontrar o ajuste ideal para sua experiência de banho. O chuveiro do sistema Lima é redondo com uma função de chuva disponível nos tamanhos - 8", 10", 12" e 16", 20". O chuveiro de mão de design moderno e uma válvula misturadora fácil de usar, ambos feito de latão maciço de alta qualidade.Certifique-se, quando se trata de novos conjuntos de chuveiro de banheiro, FontanaShowers está oferecendo forma, acabamento e estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-17-BRUSHED-SHOWER-SYSTEM
      Finish: Brushed Nickel
      Material: Solid Brass
      Shower Set Inclusion: Showerhead, Slide Bar with Hand Shower, Water Connection, 6 Swivel Body Jets
      Shower Head Diameter: 7-1/2", extends 17" from the wall.
      Diverter trim: 5-3/4" L x 11" H.
      Hand-held shower: 8" L with a 5' hose.
      Slide bar: 3/4" outside diameter x 30-1/2" long overall.
      Swivel body sprays overall: 2-1/4" diameter x 2-1/2" W (front to back)
      Male Thread Inlet Connection: 1/2" NPT
      Water connection: 1/2" IPS
      Two-way diverter: 1/2" IPS.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs-17
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures