Publicar produtos
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Este sistema de chuveiro completo da FontanaShowers excederá todas as expectativas, desde a estética até a função, longevidade e tudo mais. O chuveiro de 3 vias Venice foi projetado da maneira mais contemporânea para se adequar aos interiores de casas modernas. O chuveiro Venice tem função de chuva e cascata disponível em 22". Uma das melhores vantagens deste conjunto de chuveiro de parede é o suporte duplo e o controle duplo que ele oferece. acabamento. Este sistema de chuveiro vem com um chuveiro montado na parede e um chuveiro de mão para oferecer a você total conveniência no banho. Certifique-se de que, quando se trata de novos conjuntos de chuveiro para banheiro, FontanaShowers está oferecendo forma, acabamento e estilos que você está procurando .
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-5793
      Type: Bathroom Shower Set
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Installation Type: Wall Mount
      Bathroom Faucets Sink: Temperature Sensor 3 Color Water
      Shower Head Function: Rainfall and Waterfall
      Shower Head Size
      : 22".

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs-5793
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures