Publicar produtos
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower
Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    Fontana Marseille 9" Bathroom Wall Mounted Brushed Gold Shower System Faucet with Hand Shower

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A torneira do sistema de chuveiro de ouro escovado de montagem na parede Fontana Marseille de 9" é perfeita para complementar a casa moderna de hoje. Construída com materiais premium e finalizada com elegância. chuveiro confortável e evita o entupimento. Você pode até ter mais tempo para desfrutar do seu banho. Fácil de instalar e sem vazamentos. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de um novo conjunto de chuveiro para banheiro, o FontanaShowers está oferecendo forma, acabamento e estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs15037
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia