Publicar produtos
Fontana Wall Mounted Dual Round Shower Heads with Handshower Triple Handle Thermostatic Mixer

Fontana Wall Mounted Dual Round Shower Heads with Handshower Triple Handle Thermostatic Mixer

Traduzido por Google,
Na Fontana Showers, apresentamos-lhe o luxo de um sistema de duche duplo. Porque tomar duche é uma parte tão essencial das nossas vidas, por isso temos o sistema de duche certo para tornar a sua experiência muito mais agradável. Um must-have para grandes momentos no chuveiro com seu parceiro. Agora vocês dois podem tomar banho quentinhos e confortáveis. Chega de monopolizar toda a água, agora vocês podem se concentrar um no outro.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1322
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    TRIPLE HANDLE THERMOSTATIC MIXER
    Handheld Material: Brass
    Shower Head : Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Connection: G1/2" Standards
    DOUBLE SHOWERHEADS PROVIDE TWICE THE WATER FLOW AND COMFORT.
    GREAT FOR TWO
    What's included : 2 X WALL MOUNTED SHOWER HEAD
    1 X HAND-HELD SHOWER HEAD
    2 SHOWER ARM
    1 SHOWER HOSE
    1 X SHOWER HOLDER
    1 X SLIDE BAR
    1 X TRIPLE HANDLE THERMOSTATIC MIXER VALVE
    ALL PARTS & ACCESSORIES REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE SHOWER SYSTEM.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-set_fs1322
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosShower Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures