Publicar produtos
Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle

Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle

Traduzido por Google,
Na Fontana Showers, apresentamos-lhe o luxo de um sistema de duche duplo. Porque tomar duche é uma parte tão essencial das nossas vidas, por isso temos o sistema de duche certo para tornar a sua experiência muito mais agradável. Um must-have para grandes momentos no chuveiro com seu parceiro. Agora vocês dois podem tomar banho quentinhos e confortáveis. Chega de monopolizar toda a água, agora vocês podem se concentrar um no outro.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1327
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Handheld Material: Brass
    Shower Head: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Connection: G1/2" Standards
    Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
    Great for two
    What's included : 2 x shower head
    2 shower arm
    1 hand shower
    1 shower hose
    With-built-in-crystal-handle
    All parts & accessories required for installation of the shower system.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-set_fs1327
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosShower Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures