Publicar produtos
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower

    Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower

    Traduzido por Google,
    Na Fontana Showers, apresentamos-lhe o luxo de um sistema de duche duplo. Porque tomar duche é uma parte tão essencial das nossas vidas, por isso temos o sistema de duche certo para tornar a sua experiência muito mais agradável. Um must-have para grandes momentos no chuveiro com seu parceiro. Agora vocês dois podem tomar banho quentinhos e confortáveis. Chega de monopolizar toda a água, agora vocês podem se concentrar um no outro.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers
      Model Number: FS1340
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Handheld Material: Brass
      Shower Head: Wall Mounted
      Finish: Brushed Nickel
      Connection: G1/2" Standards
      Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
      Great for two
      What's included : 2 x shower head
      2 shower arm
      1 x hand shower
      3 jet sprays
      Mixer Valve
      All parts & accessories required for installation of the shower system.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs1340
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures