Publicar produtos
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Traduzido por Google,
    O conjunto de cabeça de chuveiro de cachoeira termostática controlada por painel de toque preto fosco Fontana Marseille com jatos corporais de massagem e pulverizador manual é perfeito para complementar a casa moderna de hoje. Este Conjunto de Chuveiro Musical Smart LED foi projetado para trazer um toque moderno e divertido a qualquer banheiro. Construído com materiais premium e acabamento com elegância. Você pode até ter mais tempo para aproveitar seu banho com sensação de chuva. Fácil de instalar e sem vazamentos. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1461
      Feature: LED Musical Shower Head
      Style: Contemporary
      Installation Type: Recessed
      Cold/Hot Control: Auto-Thermostatic Control
      Type: Fixed Support Type
      Smart Device: Yes
      Finish: Matte Black
      Surface Finish: Stainless Steel
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Thread: G1/2"
      Hose Length: 1.5m
      Water Flow: 16L/min"28L/min
      Music: Bluetooth Connection
      Shower Head Size: 800*600mm
      Minimum Water Pressure Requirement: 0.3MPA.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs1461
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosLED Shower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures