Publicar produtos
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Traduzido por Google,
    A torneira do sistema de chuveiro de ouro escovado Fontana Marseille de 9"84 montada na parede é perfeita para complementar a casa moderna de hoje. Construída com materiais premium e finalizada com elegância. um banho confortável e evita o entupimento. Você pode até ter mais tempo para aproveitar seu banho. Fácil de instalar e sem vazamentos. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Tenha certeza, quando se trata de um novo conjunto de chuveiro para banheiro, FontanaShowers é oferecendo forma, acabamento e estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037BG
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"84
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs15037bg
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosExposed Showers
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures