Publicar produtos
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    4.9 de 5 estrelas4.9(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O conjunto de chuveiro termostático para banheiro montado na parede Fontana de 22" com chuveiro de mão é perfeito para complementar a casa moderna de hoje. Construído com materiais premium e com acabamento elegante. chuveiro confortável e evita o entupimento. Você pode até ter mais tempo para desfrutar do seu banho. Fácil de instalar e sem vazamentos. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de um novo conjunto de chuveiro para banheiro, o FontanaShowers está oferecendo forma, acabamento e estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15038
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Massage Waterfall
      Function 3: Hand Shower
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Rectangle
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs15038
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures