Publicar produtos
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout

    Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema de chuveiro de banheiro Fontana Bavaria elegante preto fosco de 10" com chuveiro de mão, bidê e bica é perfeito para complementar a casa moderna de hoje. Construído com materiais premium e com acabamento elegante. fluxo para lhe proporcionar um banho confortável e evitar entupimentos. Você pode até ter mais tempo para desfrutar do seu banho. Fácil de instalar e sem vazamentos. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se, quando se trata de novo chuveiro de banheiro conjunto, FontanaShowers está oferecendo forma, acabamento e estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15057
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Hand Shower
      Function 3: Bidet
      Function 4: Spout
      Shower Head Size: 10"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blacked
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs15057
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures