Publicar produtos
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    4.6 de 5 estrelas4.6(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Este conjunto de chuveiro Chrome Rainfall é um chuveiro montado no teto com acabamento cromado e vem com um chuveiro de mão. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece formas, acabamentos e estilos que você está procurando. Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1518BR
      Type: Shower Set
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Chrome
      Shower Head Material: Brass
      Installation Type: Wall Mount
      HAND SHOWER
      WITH HOSE
      Shower Head Function: Rainfall with Thermostatic Mixer
      SIMULTANEOUS USE OF SHOWER HEAD, HAND SHOWER
      Shower Arm Included : Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs1518br
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures