Publicar produtos
Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
Traduzido por Google,
O conjunto de duche Nariman com válvula misturadora termostática embutida é um complemento perfeito para qualquer casa de banho. A válvula misturadora termostática oferece controle de temperatura completo com um dispositivo anti-queimadura integrado, para que você nunca mais tenha que se preocupar com uma queda de temperatura. A construção em latão maciço cromado Construído em dispositivo anti-queimadura definido para 38¬8 Jatos de borracha anti-calcário de fácil limpeza Profundidade mínima da parede de 3,42" (87 mm) necessária Pressão mínima de água de 1,0 bar. O chuveiro é de latão sólido contemporâneo ultrafino.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6131TM
    Type: Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Dual Handles
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: See Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-set_fs6131tm
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosShower Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia