Publicar produtos
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Traduzido por Google,
    Dê um toque elegante à sua casa de banho com o conjunto misturador de torneiras para chuveiro de efeito chuva. O chuveiro de banheiro com controle de três alavancas com acabamento em níquel é o complemento perfeito para a casa moderna de hoje. Este chuveiro Fontana foi montado na parede, completo com cabeça cromada para banho de mão e chuveiro de mão, o conjunto de chuveiro de mão oferece uma experiência de banho luxuosa e é o complemento perfeito para qualquer banheiro moderno. O chuveiro de mão de design moderno, misturador de chuveiro de água fria e quente e uma válvula misturadora fácil de usar, feita de alta qualidade. Certifique-se de que, quando se trata de novos conjuntos de chuveiros de chuva para banheiro, os chuveiros Fontana oferecem a forma, o acabamento e os estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9586
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Exposed Shower Faucet Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Nickel
      Number of Handles: Single Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Function: Cold / HOT Water
      The Thickness of Chrome Plating: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9586
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures